Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06325-01-1AE |
06325-01-2A1 |
06325-01-3A2 |
06325-01-4A3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L2 | SW | D2 | Taille | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | L=longueur de filetage | L1=Longueur de poignée | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 4 jours | 5 | 8 | 9 | 1 | 8-32 | 14 | 6 | 40 | 0.0200 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | 5.1 | 10 | 11 | 2 | 10-32 | 16 | 7.5 | 49.1 | 0.0350 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 6.4 | 12 | 14 | 3 | 1/4-20 | 20 | 9 | 61.4 | 0.0685 | ||
5.92 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 15 | 18 | 4 | 5/16-18 | 25 | 12 | 82.5 | 0.1500 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Matériau du composant | acier | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | avec tige filetée | Désignation | Poignée Cylindrique | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | tournante | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
L2
SW
D2
Taille
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
L=longueur de filetage
L1=Longueur de poignée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles