Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06210-2A1 |
06210-2A2 |
06210-2A3 |
06210-2A4 |
06210-2A5 |
06210-2A6 |
06210-2A21 |
06210-2A31 |
06210-2A41 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | H2 | H3 | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 6 | 10-32 | 25 | 16 | 8.5 | 0.0084 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 11 | 9.5 | 1/4-20 | 32 | 21 | 12 | 0.0137 | ||
2.46 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 13 | 10 | 5/16-18 | 40 | 25 | 14 | 0.0242 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 19 | 17 | 12 | 3/8-16 | 50 | 32 | 18 | 0.0624 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 19 | 21 | 15 | 1/2-13 | 63 | 40 | 22 | 0.0656 | ||
7.53 € | 1 | 4 jours | 23 | 21 | 15 | 5/8-11 | 63 | 40 | 22 | 0.0909 | ||
2.46 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 13 | 10 | 1/4-20 | 40 | 25 | 14 | 0.0240 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 19 | 17 | 12 | 5/16-18 | 50 | 32 | 18 | 0.0664 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 19 | 21 | 15 | 3/8-16 | 63 | 40 | 22 | 0.0889 |
Loading...
Matière de composant | acier | Forme | K | Type de forme | avec insert taraudé |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bouton Étoile | Couleur du corps de base | noir | Matière du corps de base | thermoplastique |
Type de filetage | taraudage | Finition 1 | avec douille | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D2
H2
H3
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles