Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | D3 | H1 | Couleur capsule | Matière de composant | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | Taille | T=profondeur de filetage | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris foncé RAL 7021 | acier inoxydable | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0079 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris foncé RAL 7021 | acier inoxydable | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0072 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris clair RAL 7035 | acier inoxydable | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0079 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0079 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | jaune colza RAL 1021 | acier inoxydable | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0080 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris clair RAL 7035 | acier inoxydable | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0070 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0073 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | jaune colza RAL 1021 | acier inoxydable | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0073 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris foncé RAL 7021 | acier inoxydable | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0083 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris clair RAL 7035 | acier inoxydable | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0080 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0083 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | jaune colza RAL 1021 | acier inoxydable | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | oui | 0.0082 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | gris foncé RAL 7021 | acier inoxydable | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | oui | 0.0161 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | gris clair RAL 7035 | acier inoxydable | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | oui | 0.0158 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | oui | 0.0159 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | jaune colza RAL 1021 | acier inoxydable | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | oui | 0.0154 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris foncé RAL 7021 | acier inoxydable | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0231 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris foncé RAL 7021 | acier inoxydable | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0203 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris clair RAL 7035 | acier inoxydable | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0222 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0223 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | jaune colza RAL 1021 | acier inoxydable | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0280 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris clair RAL 7035 | acier inoxydable | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0203 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0201 | ||
4.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | jaune colza RAL 1021 | acier inoxydable | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | oui | 0.0199 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris foncé RAL 7021 | acier | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0079 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris foncé RAL 7021 | acier | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0072 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris clair RAL 7035 | acier | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0120 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0120 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | jaune colza RAL 1021 | acier | 10-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0120 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris clair RAL 7035 | acier | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0071 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0071 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | jaune colza RAL 1021 | acier | 1/4-20 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0071 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris foncé RAL 7021 | acier | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0083 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | gris clair RAL 7035 | acier | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0083 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0083 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 8 | jaune colza RAL 1021 | acier | 8-32 | 21 | 22 | 1 | 10 | - | 0.0083 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | gris foncé RAL 7021 | acier | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | - | 0.0156 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | gris clair RAL 7035 | acier | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | - | 0.0156 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | - | 0.0156 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 18 | 23 | 9.5 | jaune colza RAL 1021 | acier | 5/16-18 | 26 | 26 | 2 | 14 | - | 0.0156 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris foncé RAL 7021 | acier | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0229 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris foncé RAL 7021 | acier | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0208 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris clair RAL 7035 | acier | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0220 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0222 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | jaune colza RAL 1021 | acier | 5/16-18 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0220 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | gris clair RAL 7035 | acier | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0240 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0208 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | 22 | 31 | 13 | jaune colza RAL 1021 | acier | 3/8-16 | 34 | 36 | 3 | 14 | - | 0.0240 |
Loading...
Désignation | Bouton Moleté | Couleur du corps de base | gris foncé RAL 7021 | Matière du corps de base | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | taraudage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
D3
H1
Couleur capsule
Matière de composant
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
Taille
T=profondeur de filetage
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles