Boutons aster avec taraudage, pouces (06253) (Numéros de référence)

Boutons aster avec taraudage, pouces (06253)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06253-50A3
06253-50A4
06253-50A5
06253-50A31
06253-50A35
06253-50A36
06253-50A37
06253-50A41
06253-50A45
06253-50A46
06253-50A47
06253-50A51
06253-50A55
06253-50A56
06253-50A57
06253-50A315
06253-50A316
06253-50A317
06253-50A415
06253-50A416
06253-50A417
06253-50A515
06253-50A516
06253-50A517
06253-63A4
06253-63A5
06253-63A6
06253-63A41
06253-63A45
06253-63A46
06253-63A47
06253-63A51
06253-63A55
06253-63A56
06253-63A57
06253-63A65
06253-63A66
06253-63A67
06253-63A415
06253-63A416
06253-63A417
06253-63A515
06253-63A516
06253-63A517
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 Matériau du composant D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

3.42 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier22.228.217.814Gris foncé RAL 7021Non0.0250

3.42 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier22.228.217.814Gris foncé RAL 7021Non0.0236

3.96 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier22.228.217.818Gris foncé RAL 7021Non0.0380

5.16 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Gris foncé RAL 7021Oui0.0258

3.42 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier22.228.217.814Gris clair RAL 7035Non0.0251

3.42 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier22.228.217.814Rouge traffic RAL 3020Non0.0251

3.42 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier22.228.217.814Jaune colza RAL 1021Non0.0252

5.16 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Gris foncé RAL 7021Oui0.0201

3.42 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier22.228.217.814Gris clair RAL 7035Non0.0223

3.42 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier22.228.217.814Rouge traffic RAL 3020Non0.0229

3.42 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier22.228.217.814Jaune colza RAL 1021Non0.0224

5.71 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier inoxydable22.228.217.818Gris foncé RAL 7021Oui0.0379

3.96 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier22.228.217.818Gris clair RAL 7035Non0.0540

3.96 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier22.228.217.818Rouge traffic RAL 3020Non0.0400

3.96 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier22.228.217.818Jaune colza RAL 1021Non0.0400

5.16 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Gris clair RAL 7035Oui0.0250

5.16 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Rouge traffic RAL 3020Oui0.0250

5.16 €

1 4 jours 5/16-185034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Jaune colza RAL 1021Oui0.0250

5.16 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Gris clair RAL 7035Oui0.0229

5.16 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Rouge traffic RAL 3020Oui0.0229

5.16 €

1 4 jours 3/8-165034.811.5Acier inoxydable22.228.217.814Jaune colza RAL 1021Oui0.0228

5.71 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier inoxydable22.228.217.818Gris clair RAL 7035Oui0.0400

5.71 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier inoxydable22.228.217.818Rouge traffic RAL 3020Oui0.0400

5.71 €

1 4 jours 1/2-135034.811.5Acier inoxydable22.228.217.818Jaune colza RAL 1021Oui0.0400

4.13 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier2835.522.514Gris foncé RAL 7021Non0.0400

4.54 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier2835.522.518Gris foncé RAL 7021Non0.0519

4.68 €

1 4 jours 5/8-11634414.5Acier2835.522.518Gris foncé RAL 7021Non0.0434

5.78 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier inoxydable2835.522.514Gris foncé RAL 7021Oui0.0388

4.13 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier2835.522.514Gris clair RAL 7035Non0.0390

4.13 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier2835.522.514Rouge traffic RAL 3020Non0.0380

4.13 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier2835.522.514Jaune colza RAL 1021Non0.0377

6.28 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier inoxydable2835.522.518Gris foncé RAL 7021Oui0.0519

4.54 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier2835.522.518Gris clair RAL 7035Non0.0538

4.54 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier2835.522.518Rouge traffic RAL 3020Non0.0537

4.54 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier2835.522.518Jaune colza RAL 1021Non0.0532

4.68 €

1 4 jours 5/8-11634414.5Acier2835.522.518Gris clair RAL 7035Non0.0490

4.68 €

1 4 jours 5/8-11634414.5Acier2835.522.518Rouge traffic RAL 3020Non0.0428

4.68 €

1 4 jours 5/8-11634414.5Acier2835.522.518Jaune colza RAL 1021Non0.0424

5.78 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier inoxydable2835.522.514Gris clair RAL 7035Oui0.0440

5.78 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier inoxydable2835.522.514Rouge traffic RAL 3020Oui0.0440

5.78 €

1 4 jours 3/8-16634414.5Acier inoxydable2835.522.514Jaune colza RAL 1021Oui0.0440

6.28 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier inoxydable2835.522.518Gris clair RAL 7035Oui0.0540

6.28 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier inoxydable2835.522.518Rouge traffic RAL 3020Oui0.0537

6.28 €

1 4 jours 1/2-13634414.5Acier inoxydable2835.522.518Jaune colza RAL 1021Oui0.0540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme K Désignation Poignée cinq lobes
Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique