Bouton étoile avec douille, forme H avec trou borgne, thermoplastique, pouces (06210)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-1CL
06210-1CM
06210-1CM1
06210-1CN
06210-1CN1
06210-1CO
06210-1CO1
06210-1CP
06210-1CQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H2 H3 D=alésage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur T=profondeur de perçage Poids (ERP)
(kg)

1.71 €

1 4 jours 10860.18825169.50.0080

2.13 €

1 4 jours 13.5119.50.25322112.50.0130

2.68 €

1 4 jours 13.513100.254025140.0254

2.68 €

1 4 jours 13.513100.3124025140.0231

3.49 €

1 4 jours 1917120.3125032180.0640

3.49 €

1 4 jours 1917120.3755032180.0599

5.35 €

1 4 jours 1921150.3756340220.0866

5.35 €

1 4 jours 1921150.56340220.0725

7.53 €

1 4 jours 2321150.6256340220.0883

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Forme H Type de forme avec trou borgne
Désignation Bouton Étoile Couleur du corps de base noir Matière du corps de base thermoplastique
Type de filetage trou lisse Finition 1 avec douille RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique