Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | H2 | H3 | Corde acier | Matière de composant | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | Surface composants | T=profondeur de filetage | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | 4 jours | 10 | 9 | 7 | 1.4305 | acier inoxydable | M5 | 25 | 18 | naturel | 9 | oui | 0.0085 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 10 | 9 | 7 | - | acier | M5 | 25 | 18 | passivé bleu | 9 | non | 0.0085 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 12 | 9.5 | 1.4305 | acier inoxydable | M6 | 32 | 22 | naturel | 12 | oui | 0.0201 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 12 | 9.5 | - | acier | M6 | 32 | 22 | passivé bleu | 12 | non | 0.0201 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 14 | 10 | 1.4305 | acier inoxydable | M6 | 40 | 26 | naturel | 12 | oui | 0.0251 | ||
1.88 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 14 | 10 | - | acier | M6 | 40 | 26 | passivé bleu | 12 | non | 0.0251 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 14 | 10 | 1.4305 | acier inoxydable | M8 | 40 | 26 | naturel | 12 | oui | 0.0228 | ||
1.88 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 14 | 10 | - | acier | M8 | 40 | 26 | passivé bleu | 12 | non | 0.0228 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 19 | 18 | 12 | 1.4305 | acier inoxydable | M8 | 50 | 32 | naturel | 17 | oui | 0.0625 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 19 | 18 | 12 | - | acier | M8 | 50 | 32 | passivé bleu | 17 | non | 0.0625 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 19 | 18 | 12 | 1.4305 | acier inoxydable | M10 | 50 | 32 | naturel | 17 | oui | 0.0584 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 19 | 18 | 12 | - | acier | M10 | 50 | 32 | passivé bleu | 17 | non | 0.0584 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.5 | 12.5 | 1.4305 | acier inoxydable | M10 | 63 | 38 | naturel | 17 | oui | 0.0744 | ||
3.92 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.5 | 12.5 | - | acier | M10 | 63 | 38 | passivé bleu | 17 | non | 0.0744 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.5 | 12.5 | 1.4305 | acier inoxydable | M12 | 63 | 38 | naturel | 17 | oui | 0.0693 | ||
3.92 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.5 | 12.5 | - | acier | M12 | 63 | 38 | passivé bleu | 17 | non | 0.0693 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.5 | 12.5 | 1.4305 | acier inoxydable | M16 | 63 | 38 | naturel | 17 | oui | 0.0929 | ||
5.78 € | 1 | 4 jours | 19 | 21.5 | 12.5 | - | acier | M16 | 63 | 38 | passivé bleu | 17 | non | 0.0929 |
Loading...
Forme | K | Désignation | Ecrou Croisillon | Couleur du corps de base | gris foncé |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | polyamide | Type de filetage | taraudage | Finition 2 | avec douille |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
H2
H3
Corde acier
Matière de composant
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
Surface composants
T=profondeur de filetage
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles