Ecrou croisillon, avec douille, forme L, polyamide (06174)

Ecrou croisillon, avec douille, forme L, polyamide (06174)
· Contour de poignée fermé

· Facile à nettoyer

· Pour les exigences accrues en matière d'hygiène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06174-2505290X10
06174-2505290X15
06174-2505290X20
06174-250590X10
06174-250590X15
06174-250590X20
06174-3206290X10
06174-3206290X15
06174-3206290X20
06174-3206290X25
06174-3206290X30
06174-320690X10
06174-320690X15
06174-320690X20
06174-320690X25
06174-320690X30
06174-4008290X15
06174-4008290X20
06174-4008290X25
06174-4008290X30
06174-4008290X40
06174-4008290X50
06174-400890X15
06174-400890X20
06174-400890X25
06174-400890X30
06174-400890X40
06174-400890X50
06174-5010290X20
06174-5010290X25
06174-5010290X30
06174-5010290X40
06174-5010290X50
06174-5010290X60
06174-501090X20
06174-501090X25
06174-501090X30
06174-501090X40
06174-501090X50
06174-501090X60
06174-6312290X20
06174-6312290X25
06174-6312290X30
06174-6312290X40
06174-6312290X50
06174-6312290X60
06174-631290X20
06174-631290X25
06174-631290X30
06174-631290X40
06174-631290X50
06174-631290X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H2 H3 Corde acier Matière de composant D=Filetage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur L=longueur de filetage Surface composants PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

2.64 €

1 4 jours 10971.4305acier inoxydableM5251810natureloui0.0186

2.64 €

1 4 jours 10971.4305acier inoxydableM5251815natureloui0.0192

2.64 €

1 4 jours 10971.4305acier inoxydableM5251820natureloui0.0197

1.88 €

1 4 jours 1097-acierM5251810passivé bleunon0.0186

1.88 €

1 4 jours 1097-acierM5251815passivé bleunon0.0192

1.88 €

1 4 jours 1097-acierM5251820passivé bleunon0.0197

2.88 €

1 4 jours 13.5129.51.4305acier inoxydableM6322210natureloui0.0306

2.88 €

1 4 jours 13.5129.51.4305acier inoxydableM6322215natureloui0.0313

2.88 €

1 4 jours 13.5129.51.4305acier inoxydableM6322220natureloui0.0322

3.04 €

1 4 jours 13.5129.51.4305acier inoxydableM6322225natureloui0.0330

3.04 €

1 4 jours 13.5129.51.4305acier inoxydableM6322230natureloui0.0339

2.15 €

1 4 jours 13.5129.5-acierM6322210passivé bleunon0.0306

2.15 €

1 4 jours 13.5129.5-acierM6322215passivé bleunon0.0313

2.15 €

1 4 jours 13.5129.5-acierM6322220passivé bleunon0.0322

2.43 €

1 4 jours 13.5129.5-acierM6322225passivé bleunon0.0330

2.43 €

1 4 jours 13.5129.5-acierM6322230passivé bleunon0.0339

3.63 €

1 4 jours 13.514101.4305acier inoxydableM8402615natureloui0.0336

3.73 €

1 4 jours 13.514101.4305acier inoxydableM8402620natureloui0.0351

3.80 €

1 4 jours 13.514101.4305acier inoxydableM8402625natureloui0.0366

3.88 €

1 4 jours 13.514101.4305acier inoxydableM8402630natureloui0.0381

4.06 €

1 4 jours 13.514101.4305acier inoxydableM8402640natureloui0.0412

4.14 €

1 4 jours 13.514101.4305acier inoxydableM8402650natureloui0.0443

2.51 €

1 4 jours 13.51410-acierM8402615passivé bleunon0.0336

2.59 €

1 4 jours 13.51410-acierM8402620passivé bleunon0.0351

2.69 €

1 4 jours 13.51410-acierM8402625passivé bleunon0.0366

2.79 €

1 4 jours 13.51410-acierM8402630passivé bleunon0.0381

2.88 €

1 4 jours 13.51410-acierM8402640passivé bleunon0.0412

3.04 €

1 4 jours 13.51410-acierM8402650passivé bleunon0.0443

4.89 €

1 4 jours 1918121.4305acier inoxydableM10503220natureloui0.0808

4.94 €

1 4 jours 1918121.4305acier inoxydableM10503225natureloui0.0832

5.04 €

1 4 jours 1918121.4305acier inoxydableM10503230natureloui0.0857

5.12 €

1 4 jours 1918121.4305acier inoxydableM10503240natureloui0.0908

5.19 €

1 4 jours 1918121.4305acier inoxydableM10503250natureloui0.0956

5.30 €

1 4 jours 1918121.4305acier inoxydableM10503260natureloui0.1004

3.24 €

1 4 jours 191812-acierM10503220passivé bleunon0.0808

3.51 €

1 4 jours 191812-acierM10503225passivé bleunon0.0832

3.77 €

1 4 jours 191812-acierM10503230passivé bleunon0.0857

4.14 €

1 4 jours 191812-acierM10503240passivé bleunon0.0908

4.51 €

1 4 jours 191812-acierM10503250passivé bleunon0.0956

4.58 €

1 4 jours 191812-acierM10503260passivé bleunon0.1004

6.13 €

1 4 jours 1921.512.51.4305acier inoxydableM12633820natureloui0.0855

6.28 €

1 4 jours 1921.512.51.4305acier inoxydableM12633825natureloui0.0990

6.58 €

1 4 jours 1921.512.51.4305acier inoxydableM12633830natureloui0.0922

6.73 €

1 4 jours 1921.512.51.4305acier inoxydableM12633840natureloui0.0997

6.91 €

1 4 jours 1921.512.51.4305acier inoxydableM12633850natureloui0.1068

7.51 €

1 4 jours 1921.512.51.4305acier inoxydableM12633860natureloui0.1136

4.26 €

1 4 jours 1921.512.5-acierM12633820passivé bleunon0.0855

4.61 €

1 4 jours 1921.512.5-acierM12633825passivé bleunon0.0990

4.97 €

1 4 jours 1921.512.5-acierM12633830passivé bleunon0.0922

5.31 €

1 4 jours 1921.512.5-acierM12633840passivé bleunon0.0997

5.64 €

1 4 jours 1921.512.5-acierM12633850passivé bleunon0.1068

6.00 €

1 4 jours 1921.512.5-acierM12633860passivé bleunon0.1136

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme L Désignation Ecrou Croisillon Couleur du corps de base gris foncé
Matière du corps de base polyamide Type de filetage filetage Finition 2 avec douille
RoHS oui

Assistance technique