Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04751-4010 |
04751-4012 |
04751-40102 |
04751-4016 |
04751-40122 |
04751-40162 |
04751-4020 |
04751-40202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Filetage | Charge statique max. (kN) | Couple de serrage max (Nm) | Finition 1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.42 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 15 | à bouton étoile | 1.0010 | ||
543.42 € | 1 | 4 jours | M12 | 70 | 15 | à bouton étoile | 0.9952 | ||
543.42 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 25 | avec poignée en t | 1.0000 | ||
543.42 € | 1 | 4 jours | M16 | 120 | 15 | à bouton étoile | 0.9840 | ||
543.42 € | 1 | 4 jours | M12 | 70 | 25 | avec poignée en t | 1.1000 | ||
543.42 € | 1 | 4 jours | M16 | 120 | 25 | avec poignée en t | 1.0400 | ||
543.42 € | 1 | 4 jours | M20 | 120 | 15 | à bouton étoile | 0.9461 | ||
543.42 € | 1 | 4 jours | M20 | 120 | 25 | avec poignée en t | 1.0190 |
Loading...
T minimum | 16 | T6 minimum(mm) | 40 | Matière de composant | aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Ecrou De Serrage | Matière du corps de base | acier de traitement | T max. | 24 |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Filetage
Charge statique max.(kN)
Couple de serrage max(Nm)
Finition 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles