Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06170-060020 |
06170-060040 |
06170-080027 |
06170-080047 |
06170-100044 |
06170-100064 |
06170-120040 |
06170-120060 |
06170-120080 |
06170-160052 |
06170-160072 |
06170-160097 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | D=Filetage | R | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.86 € | 1 | 4 jours | 32 | 12 | 4.5 | 10 | 20 | 6 | 2.5 | 20 | M6 | 3 | 0.0387 | ||
24.48 € | 1 | 4 jours | 32 | 12 | 4.5 | 10 | 20 | 6 | 2.5 | 40 | M6 | 3 | 0.0415 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7.5 | 3 | 27 | M8 | 5 | 0.0707 | ||
28.66 € | 1 | 4 jours | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7.5 | 3 | 47 | M8 | 5 | 0.0731 | ||
28.66 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4.5 | 44 | M10 | 6 | 0.1378 | ||
29.73 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4.5 | 64 | M10 | 6 | 0.1476 | ||
31.60 € | 1 | 4 jours | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4.5 | 40 | M12 | 6 | 0.2312 | ||
33.48 € | 1 | 4 jours | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4.5 | 60 | M12 | 6 | 0.2339 | ||
33.92 € | 1 | 4 jours | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4.5 | 80 | M12 | 6 | 0.2621 | ||
41.65 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 52 | M16 | 9 | 0.4428 | ||
42.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 72 | M16 | 9 | 0.4685 | ||
46.48 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 97 | M16 | 9 | 0.5016 |
Loading...
Matière de composant | acier | Désignation | Ecrou Croisillon | Matière du corps de base | fonte grise |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | peinte | Finition 1 | a vis | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1
D2
D3
E
H
H1
H2
L
D=Filetage
R
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles