Poignées en T en plastique, Forme K, taraudée (06650-01) (Numéros de référence)

Poignées en T en plastique, Forme K, taraudée (06650-01)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06650-01-16506
06650-01-16508
06650-01-17508
06650-01-17510
06650-01-18510
06650-01-18512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Corps principal, hauteur t
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

5.52 €

1 4 jours M63765.114.61822.990.0240

5.66 €

1 4 jours M83765.114.61822.9120.0260

5.88 €

1 4 jours M841.275.118.42225.2120.0380

6.15 €

1 4 jours M1041.275.118.42225.2150.0400

6.31 €

1 4 jours M1044.885.219.62426.5150.0600

6.60 €

1 4 jours M1244.885.219.62426.5180.0620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme en T Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermodurcissable
Corps de finition de surface Aspect poli brillant Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Passivé bleu
Couleur principale Noir Forme K Désignation Poignée en t
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique