Inscription
Configurer
  • D
  • Longueur(mm)
  • Corps principal, hauteur t(mm)
  • A=Longueur de poignée(mm)
  • B=Largeur(mm)
  • D3(mm)
  • H1(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Poignées en T en plastique, Forme L, filetée (06650-01)

Référence pièce:

encore indéterminée. 21 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D

Longueur

(mm)

Corps principal, hauteur t

(mm)

A=Longueur de poignée

(mm)

B=Largeur

(mm)

D3

(mm)

H1

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
M6
20
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0320
1 pièces
M6
25
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0330
1 pièces
M6
30
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0340
1 pièces
M6
40
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0350
1 pièces
M8
20
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0320
1 pièces
M8
25
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0330
1 pièces
M8
30
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0340
1 pièces
M8
40
37
65.1
14.6
18
22.9
0.0350
1 pièces
M8
20
41.2
75.1
18.4
22
25.2
0.0450
1 pièces
M8
25
41.2
75.1
18.4
22
25.2
0.0460
1 pièces
M8
30
41.2
75.1
18.4
22
25.2
0.0470
1 pièces
M8
40
41.2
75.1
18.4
22
25.2
0.0480
1 pièces
M10
30
41.2
75.1
18.4
22
25.2
0.0470
1 pièces
M10
40
41.2
75.1
18.4
22
25.2
0.0480
1 pièces
M10
50
41.2
75.1
18.4
22
25.2
0.0500
1 pièces
M10
30
44.8
85.2
19.6
24
26.5
0.0620
1 pièces
M10
40
44.8
85.2
19.6
24
26.5
0.0640
1 pièces
M10
50
44.8
85.2
19.6
24
26.5
0.0660
1 pièces
M12
30
44.8
85.2
19.6
24
26.5
0.0620
1 pièces
M12
40
44.8
85.2
19.6
24
26.5
0.0640
1 pièces
M12
50
44.8
85.2
19.6
24
26.5
0.0660
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
5.85 €
( 6.96 € )
4 jours ouvrables
6.18 €
( 7.35 € )
4 jours ouvrables
6.21 €
( 7.39 € )
4 jours ouvrables
6.25 €
( 7.44 € )
4 jours ouvrables
5.52 €
( 6.57 € )
4 jours ouvrables
5.77 €
( 6.87 € )
4 jours ouvrables
6.28 €
( 7.47 € )
4 jours ouvrables
6.49 €
( 7.72 € )
4 jours ouvrables
5.77 €
( 6.87 € )
4 jours ouvrables
5.98 €
( 7.12 € )
4 jours ouvrables
6.46 €
( 7.69 € )
4 jours ouvrables
6.73 €
( 8.01 € )
4 jours ouvrables
6.49 €
( 7.72 € )
4 jours ouvrables
6.57 €
( 7.82 € )
4 jours ouvrables
6.83 €
( 8.13 € )
4 jours ouvrables
6.67 €
( 7.94 € )
4 jours ouvrables
6.73 €
( 8.01 € )
4 jours ouvrables
7.02 €
( 8.35 € )
4 jours ouvrables
6.79 €
( 8.08 € )
4 jours ouvrables
7.08 €
( 8.43 € )
4 jours ouvrables
7.31 €
( 8.70 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes