Poignée dynamométrique avec taraudage, aluminium (07124)

Poignée dynamométrique avec taraudage, aluminium (07124)
· Le couple est réglé à l'aide d'une vis d'arrêt et d'une échelle graduée

· Précision du couple réglé ± 5 %

· Possibilité de sécuriser le couple réglé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07124-105
07124-106
07124-208
07124-210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 D2 D3 H1 H2 D=Filetage Taille Couple
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

86.44 €

1 4 jours 102620226M510.05 - 0.10.0442

91.69 €

1 4 jours 102620226M610.1 - 0.250.0443

96.95 €

1 4 jours 153024430M820.25 - 0.50.0680

102.15 €

1 4 jours 153024430M1020.5 - 10.0660

Loading...

  1. 1

Informations de base

H3 8 Matière de composant acier Désignation Poignée Dynamométrique
Matière du corps de base aluminium RoHS oui

Assistance technique