Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07130-06X40 |
07130-06X60 |
07130-08X40 |
07130-08X60 |
07130-08X80 |
07130-10X40 |
07130-10X60 |
07130-10X80 |
07130-12X40 |
07130-12X60 |
07130-12X80 |
07130-12X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | D=Filetage | F2 (N) | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.37 € | 1 | 4 jours | 4.7 | M6 | 800 | 40 | 0.0767 | ||
121.37 € | 1 | 4 jours | 4.7 | M6 | 800 | 60 | 0.0800 | ||
126.84 € | 1 | 4 jours | 6.5 | M8 | 650 | 40 | 0.0822 | ||
126.84 € | 1 | 4 jours | 6.5 | M8 | 650 | 60 | 0.0887 | ||
126.84 € | 1 | 4 jours | 6.5 | M8 | 650 | 80 | 0.0946 | ||
142.55 € | 1 | 4 jours | 8.2 | M10 | 550 | 40 | 0.0903 | ||
142.55 € | 1 | 4 jours | 8.2 | M10 | 550 | 60 | 0.1000 | ||
142.55 € | 1 | 4 jours | 8.2 | M10 | 550 | 80 | 0.1100 | ||
150.28 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 450 | 40 | 0.0995 | ||
150.28 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 450 | 60 | 0.1150 | ||
150.28 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 450 | 80 | 0.1250 | ||
150.28 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 450 | 100 | 0.1400 |
Loading...
D1 | 25 | L1 | 20 | L2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
F1(N) | 40 | Désignation | Vis Dynamométrique | Matière du corps de base | acier de décolletage |
Finition 1 | à téton | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
D=Filetage
F2(N)
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles