Vis dynamométrique à gorge, acier de décolletage (07131)

Vis dynamométrique à gorge, acier de décolletage (07131)
· Couple réglable à l'aide d'une vis sans tête

· Moletage antidérapant pour une bonne prise en main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07131-06
07131-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 D3 D=Filetage F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

135.71 €

1 4 jours 4.72.5M68000.0679

193.81 €

1 4 jours 7.74.5M105500.0850

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1 25 L1 20 L2 8
L3 5 F1(N) 40 Désignation Vis Dynamométrique
L=longueur de filetage 45 Matière du corps de base acier de décolletage Finition 1 à gorge
RoHS oui

Assistance technique