Vis dynamométrique à doigt d’appui (07132) (Numéros de référence)

Vis dynamométrique à doigt d’appui (07132)
· Couple réglable à l'aide d'une vis sans tête

· Moletage antidérapant pour une bonne prise en main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07132-06
07132-10
07132-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

98.15 €

1 4 jours M68000.0750

124.64 €

1 4 jours M105500.0895

124.64 €

1 4 jours M124500.1050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Composants associés Longueur(mm) 45 Matériau du corps principal Acier
L2 8 D1(mm) 25 D2(mm) 6
L1(mm) 20 F1(N) 40 Désignation Vis dynamométrique
Finition 1 À doigt d'appui RoHS Oui

Assistance technique