Poignée dynamométrique, fonte grise (07133)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07133-08
07133-10
07133-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

130.51 €

1 4 jours M89000.3309

130.51 €

1 4 jours M107000.3082

130.51 €

1 4 jours M125000.3210

Loading...

  1. 1

Informations de base

D1 60 D2 20 L 12
L1 22 L2 13 L3 40
Matière de composant acier de décolletage F1(N) 40 Désignation Poignée Dynamométrique
Matière du corps de base fonte grise RoHS oui

Assistance technique