Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07134-06X40 |
07134-06X60 |
07134-08X60 |
07134-08X80 |
07134-10X60 |
07134-10X80 |
07134-12X80 |
07134-12X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | D3 | L1 | L2 | D=Filetage | F2 (N) | L=longueur de filetage | R | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.49 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 4.1 | 6 | 2.5 | M6 | 800 | 40 | 3 | 0.0762 | ||
128.85 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 4.1 | 6 | 2.5 | M6 | 800 | 60 | 3 | 0.0800 | ||
128.85 € | 1 | 4 jours | 6 | 5.3 | 7.5 | 3 | M8 | 650 | 60 | 5 | 0.0875 | ||
132.27 € | 1 | 4 jours | 6 | 5.3 | 7.5 | 3 | M8 | 650 | 80 | 5 | 0.0900 | ||
132.27 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.2 | 9 | 4.5 | M10 | 550 | 60 | 6 | 0.0991 | ||
164.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.2 | 9 | 4.5 | M10 | 550 | 80 | 6 | 0.1089 | ||
164.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.2 | 10 | 4.5 | M12 | 450 | 80 | 6 | 0.1252 | ||
164.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.2 | 10 | 4.5 | M12 | 450 | 100 | 6 | 0.1405 |
Loading...
D1 | 25 | H | 20 | F1(N) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Vis Dynamométrique | Matière du corps de base | acier de décolletage | Finition 1 | à bout sphérique |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
D3
L1
L2
D=Filetage
F2(N)
L=longueur de filetage
R
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles