Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06158-4032A22 |
06158-4040A32 |
06158-4050A42 |
06158-4063A52 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | D6 | H3 | D=Filetage | D1=Diamètre extérieur | H=Hauteur | T=profondeur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 4 jours | 12 | 6.4 | 10 | 1/4-20 | 32 | 21 | 11 | 0.0356 | ||
17.19 € | 1 | 4 jours | 14 | 8.4 | 13 | 5/16-18 | 40 | 26 | 14 | 0.0534 | ||
20.29 € | 1 | 4 jours | 18 | 10.5 | 17 | 3/8-16 | 50 | 34 | 18 | 0.1061 | ||
24.90 € | 1 | 4 jours | 20 | 13 | 21 | 1/2-13 | 63 | 42 | 22 | 0.1943 |
Loading...
DIN | similaires à DIN 6335 | Forme | D | Désignation | Ecrou Croisillon |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | acier inoxydable | Surface corps | poli | Type de filetage | taraudage |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
D6
H3
D=Filetage
D1=Diamètre extérieur
H=Hauteur
T=profondeur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles