Ecrou croisillon, forme E fonte grise tribofinition, pouces (06160)

Ecrou croisillon, forme E fonte grise tribofinition, pouces (06160)
· Version : tribofinition

· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06160-5A2
06160-5A3
06160-5A4
06160-5A5
06160-5A6
06160-5A7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H3 T1 D=Filetage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur T=profondeur de perçage Poids (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 jours 1210151/4-203221120.0366

3.88 €

1 4 jours 1414185/16-184026150.0601

5.08 €

1 4 jours 1820213/8-165034180.1120

6.82 €

1 4 jours 2025251/2-136342220.1984

11.19 €

1 4 jours 2530325/8-118052280.3514

21.71 €

1 4 jours 3238403/4-1010065360.7464

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN DIN 6335 Forme E Désignation Ecrou Croisillon
Matière du corps de base fonte grise Surface corps tribofinition Type de filetage taraudage
RoHS oui

Assistance technique