Bouton étoile, forme E à DIN 6336, acier inox., pouces (06194)

Bouton étoile, forme E à DIN 6336, acier inox., pouces (06194)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06194-532A22
06194-532A23
06194-540A32
06194-540A33
06194-550A42
06194-550A43
06194-563A52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H1 H3 T1 D=Filetage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur Surface corps T=profondeur de filetage Type de filetage Poids (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 jours 122110151/4-203221poli12-0.0533

12.23 €

1 4 jours 12-10151/4-203221grenaillé12taraudage0.0540

17.19 €

1 4 jours 142613185/16-184026poli15taraudage0.0942

15.46 €

1 4 jours 14-13185/16-184026grenaillé15taraudage0.1100

22.84 €

1 4 jours 183417213/8-165034poli18taraudage0.2100

20.56 €

1 4 jours 18-17213/8-165034grenaillé18taraudage0.2120

28.98 €

1 4 jours 204221251/2-136342poli22taraudage0.3787

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN similaires à DIN 6336 Forme E Désignation Bouton Étoile
Matière du corps de base acier inoxydable RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique