Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06194-632A23X20 |
06194-640A33X20 |
06194-650A43X25 |
06194-650A43X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | D2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 20 | 32 | 21 | 10 | 12 | 0.0600 | ||
19.72 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 20 | 40 | 26 | 13 | 14 | 0.1120 | ||
25.68 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 25 | 50 | 34 | 17 | 18 | 0.2258 | ||
26.57 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 50 | 34 | 17 | 18 | 0.2450 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Grenaillé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | DIN | Similaires à DIN 6336 | Forme | L |
Désignation | Bouton étoile | Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
D2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles