Bouton étoile, forme E, fonte grise, pouces (06200)

Bouton étoile, forme E, fonte grise, pouces (06200)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06200-5A2
06200-5A3
06200-5A4
06200-5A5
06200-5A6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H3 T1 D=Filetage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 jours 1210321/4-203220280.0492

3.86 €

1 4 jours 1413185/16-184025150.0869

5.49 €

1 4 jours 1817213/8-165032180.1344

8.02 €

1 4 jours 2021251/2-136340220.2756

14.39 €

1 4 jours 2525325/8-118050280.4706

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN DIN 6336 Forme E Désignation Bouton Étoile
Matière du corps de base fonte grise Surface corps tribofinition Type de filetage taraudage
RoHS oui

Assistance technique