Bouton étoile similaires à DIN 6336 alésage sans rainure, forme G, pouces (06220)

Bouton étoile similaires à DIN 6336 alésage sans rainure, forme G, pouces (06220)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme G : sans insert

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-3CL
06220-3CL5
06220-3CL6
06220-3CL7
06220-3CM
06220-3CM5
06220-3CM6
06220-3CM7
06220-3CN
06220-3CN5
06220-3CN6
06220-3CN7
06220-3CO
06220-3CO5
06220-3CO6
06220-3CO7
06220-3CP
06220-3CP5
06220-3CP6
06220-3CP7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D8 H3 D=alésage Couleur capsule Matière de composant D1=Diamètre extérieur H=Hauteur Surface composants T=profondeur de perçage Poids (ERP)
(kg)

0.44 €

1 4 jours 1280.188noiracier2516passivé bleu100.0020

0.44 €

1 4 jours 1280.188gris clair RAL 7035acier2516passivé bleu100.0025

0.44 €

1 4 jours 1280.188rouge traffic RAL 3020acier2516passivé bleu100.0027

0.44 €

1 4 jours 1280.188jaune colza RAL 1021acier2516passivé bleu100.0026

0.54 €

1 4 jours 14100.25noir-3220-100.0050

0.54 €

1 4 jours 14100.25gris clair RAL 7035-3220-100.0050

0.54 €

1 4 jours 14100.25rouge traffic RAL 3020-3220-100.0050

0.54 €

1 4 jours 14100.25jaune colza RAL 1021-3220-100.0509

0.76 €

1 4 jours 18130.312noiracier4025passivé bleu140.0100

0.76 €

1 4 jours 18130.312gris clair RAL 7035acier4025passivé bleu140.0092

0.76 €

1 4 jours 18130.312rouge traffic RAL 3020acier4025passivé bleu140.0100

0.76 €

1 4 jours 18130.312jaune colza RAL 1021acier4025passivé bleu140.0092

1.01 €

1 4 jours 22170.375noiracier5032passivé bleu140.0180

1.01 €

1 4 jours 22170.375gris clair RAL 7035acier5032passivé bleu140.0158

1.01 €

1 4 jours 22170.375rouge traffic RAL 3020acier5032passivé bleu140.0157

1.01 €

1 4 jours 22170.375jaune colza RAL 1021acier5032passivé bleu140.0159

1.53 €

1 4 jours 26210.5noiracier6340passivé bleu180.0350

1.53 €

1 4 jours 26210.5gris clair RAL 7035acier6340passivé bleu180.0313

1.53 €

1 4 jours 26210.5rouge traffic RAL 3020acier6340passivé bleu180.0321

1.53 €

1 4 jours 26210.5jaune colza RAL 1021acier6340passivé bleu180.0315

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN similaires à DIN 6336 Forme G Désignation Bouton Étoile
Couleur du corps de base noir Matière du corps de base thermoplastique Type de filetage trou lisse
Finition 1 alésage sans rainure RoHS oui

Assistance technique