Volant moleté, forme L, thermoplastique, pouces (06267)

Volant moleté, forme L, thermoplastique, pouces (06267)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06267-51A1X10
06267-51A1X20
06267-51A2X20
06267-51A2X30
06267-51A3X20
06267-51A3X40
06267-51A15X10
06267-51A15X20
06267-51A16X10
06267-51A16X20
06267-51A17X10
06267-51A17X20
06267-51A25X20
06267-51A25X30
06267-51A26X20
06267-51A26X30
06267-51A27X20
06267-51A27X30
06267-51A35X20
06267-51A35X40
06267-51A36X20
06267-51A36X40
06267-51A37X20
06267-51A37X40
06267-52A3X20
06267-52A3X40
06267-52A4X20
06267-52A4X40
06267-52A35X20
06267-52A35X40
06267-52A36X20
06267-52A36X40
06267-52A37X20
06267-52A37X40
06267-52A45X20
06267-52A45X40
06267-52A46X20
06267-52A46X40
06267-52A47X20
06267-52A47X40
06267-53A4X20
06267-53A4X40
06267-53A45X20
06267-53A45X40
06267-53A46X20
06267-53A46X40
06267-53A47X20
06267-53A47X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H1 Couleur capsule D=Filetage D1=Diamètre extérieur H=Hauteur L=longueur de filetage Taille Poids (ERP)
(kg)

4.51 €

1 4 jours 16.513gris foncé RAL 702110-3240311010.0170

4.51 €

1 4 jours 16.513gris foncé RAL 702110-3240312010.0181

4.51 €

1 4 jours 16.513gris foncé RAL 70211/4-2040312010.0195

4.68 €

1 4 jours 16.513gris foncé RAL 70211/4-2040313010.0221

4.75 €

1 4 jours 16.513gris foncé RAL 70215/16-1840312010.0240

5.04 €

1 4 jours 16.513gris foncé RAL 70215/16-1840314010.0294

4.51 €

1 4 jours 16.513gris clair RAL 703510-3240311010.0170

4.51 €

1 4 jours 16.513gris clair RAL 703510-3240312010.0170

4.51 €

1 4 jours 16.513rouge traffic RAL 302010-3240311010.0170

4.51 €

1 4 jours 16.513rouge traffic RAL 302010-3240312010.0170

4.51 €

1 4 jours 16.513jaune colza RAL 102110-3240311010.0170

4.51 €

1 4 jours 16.513jaune colza RAL 102110-3240312010.0170

4.51 €

1 4 jours 16.513gris clair RAL 70351/4-2040312010.0203

4.68 €

1 4 jours 16.513gris clair RAL 70351/4-2040313010.0203

4.51 €

1 4 jours 16.513rouge traffic RAL 30201/4-2040312010.0203

4.68 €

1 4 jours 16.513rouge traffic RAL 30201/4-2040313010.0203

4.51 €

1 4 jours 16.513jaune colza RAL 10211/4-2040312010.0203

4.68 €

1 4 jours 16.513jaune colza RAL 10211/4-2040313010.0203

4.75 €

1 4 jours 16.513gris clair RAL 70355/16-1840312010.0240

5.04 €

1 4 jours 16.513gris clair RAL 70355/16-1840314010.0240

4.75 €

1 4 jours 16.513rouge traffic RAL 30205/16-1840312010.0240

5.04 €

1 4 jours 16.513rouge traffic RAL 30205/16-1840314010.0240

4.75 €

1 4 jours 16.513jaune colza RAL 10215/16-1840312010.0240

5.04 €

1 4 jours 16.513jaune colza RAL 10215/16-1840314010.0240

5.85 €

1 4 jours 1815gris foncé RAL 70215/16-1850362020.0329

6.20 €

1 4 jours 1815gris foncé RAL 70215/16-1850364020.0375

5.96 €

1 4 jours 1815gris foncé RAL 70213/8-1650362020.0419

6.27 €

1 4 jours 1815gris foncé RAL 70213/8-1650364020.0503

5.85 €

1 4 jours 1815gris clair RAL 70355/16-1850362020.0314

6.20 €

1 4 jours 1815gris clair RAL 70355/16-1850364020.0374

5.85 €

1 4 jours 1815rouge traffic RAL 30205/16-1850362020.0314

6.20 €

1 4 jours 1815rouge traffic RAL 30205/16-1850364020.0374

5.85 €

1 4 jours 1815jaune colza RAL 10215/16-1850362020.0314

6.20 €

1 4 jours 1815jaune colza RAL 10215/16-1850364020.0374

5.96 €

1 4 jours 1815gris clair RAL 70353/8-1650362020.0433

6.27 €

1 4 jours 1815gris clair RAL 70353/8-1650364020.0484

5.96 €

1 4 jours 1815rouge traffic RAL 30203/8-1650362020.0422

6.27 €

1 4 jours 1815rouge traffic RAL 30203/8-1650364020.0484

5.96 €

1 4 jours 1815jaune colza RAL 10213/8-1650362020.0422

6.27 €

1 4 jours 1815jaune colza RAL 10213/8-1650364020.0484

7.26 €

1 4 jours 2217gris foncé RAL 70213/8-1663412030.0523

7.55 €

1 4 jours 2217gris foncé RAL 70213/8-1663414030.0604

7.26 €

1 4 jours 2217gris clair RAL 70353/8-1663412030.0523

7.55 €

1 4 jours 2217gris clair RAL 70353/8-1663414030.0523

7.26 €

1 4 jours 2217rouge traffic RAL 30203/8-1663412030.0523

7.55 €

1 4 jours 2217rouge traffic RAL 30203/8-1663414030.0523

7.26 €

1 4 jours 2217jaune colza RAL 10213/8-1663412030.0523

7.55 €

1 4 jours 2217jaune colza RAL 10213/8-1663414030.0523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier inoxydable Forme L Désignation Volant Moleté
Couleur du corps de base gris foncé RAL 7021 Matière du corps de base thermoplastique Type de filetage filetage
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique