Poignée papillon Miniwing, Forme L avec tige filetée, pouces (06652)

Poignée papillon Miniwing, Forme L avec tige filetée, pouces (06652)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Ergonomie tactile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-00A1X10
06652-00A1X20
06652-00A2X20
06652-00A2X30
06652-00A3X20
06652-00A3X40
06652-00AEX10
06652-00AEX20
06652-08A2X20
06652-08A2X30
06652-08A3X20
06652-08A3X40
06652-0A1X10
06652-0A1X20
06652-0A2X20
06652-0A2X30
06652-0A3X20
06652-0A3X40
06652-0AEX10
06652-0AEX20
06652-8A2X20
06652-8A2X30
06652-8A3X20
06652-8A3X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 Corde acier Matériau du composant Couleur du composant Composant de finition de surface A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1.74 €

1 4 jours 10-3210-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0061

1.95 €

1 4 jours 10-3220-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0070

1.95 €

1 4 jours 1/4-2020-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0090

2.11 €

1 4 jours 1/4-2030-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0115

1.95 €

1 4 jours 5/16-1820-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0135

2.39 €

1 4 jours 5/16-1840-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0187

1.74 €

1 4 jours 8-3210-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0051

1.95 €

1 4 jours 8-3220-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.3Oui0.0056

2.99 €

1 4 jours 1/4-20202141.4305Acier inoxydable-Naturel401614.619Oui0.0160

3.19 €

1 4 jours 1/4-20302141.4305Acier inoxydable-Naturel401614.619Oui0.0180

3.20 €

1 4 jours 5/16-18202141.4305Acier inoxydable-Naturel401614.619Oui0.0195

4.21 €

1 4 jours 5/16-18402141.4305Acier inoxydable-Naturel401614.619Oui0.0255

0.99 €

1 4 jours 10-3210-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0058

1.09 €

1 4 jours 10-3220-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0070

1.09 €

1 4 jours 1/4-2020-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0099

1.21 €

1 4 jours 1/4-2030-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0109

1.09 €

1 4 jours 5/16-1820-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0129

1.41 €

1 4 jours 5/16-1840-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0194

0.99 €

1 4 jours 8-3210-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0048

1.09 €

1 4 jours 8-3220-2.3-AcierPassivé bleu-28-1213.3Non0.0057

2.22 €

1 4 jours 1/4-2020214-Acier-Passivé bleu401614.619Non0.0160

2.36 €

1 4 jours 1/4-2030214-Acier-Passivé bleu401614.619Non0.0180

2.37 €

1 4 jours 5/16-1820214-Acier-Passivé bleu401614.619Non0.0195

3.12 €

1 4 jours 5/16-1840214-Acier-Passivé bleu401614.619Non0.0255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme L Type de forme Avec tige filetée
Désignation Poignée papillon Type de filetage Filetage Finition 1 Miniwing
RoHS Oui

Assistance technique