Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06240-0AD |
06240-1A0 |
06240-1A1 |
06240-1AE |
06240-2A2 |
06240-3A3 |
06240-4A4 |
06240-9AC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Taille (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 € | 1 | 4 jours | 6-32 | 18 | 18 | 0 | 10 | 8.6 | 7.5 | 0.0199 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | 10-24 | 21 | 21 | 1 | 12 | 10 | 12.5 | 0.0314 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 12 | 10 | 12.5 | 0.0310 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 12 | 10 | 10 | 0.0323 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0.0515 | ||
15.66 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 18 | 16 | 16 | 0.1122 | ||
15.66 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 40 | 4 | 24 | 18.7 | 20 | 0.2193 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | 2-56 | 14 | 14 | 9 | 8 | 6.7 | 4 | 0.0107 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Naturel | Désignation | Bouton champignon | Type de filetage | Taraudage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
Taille(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles