Volant moleté Forme L, avec filetage, pouces (06266) (06266-51A1X10)

Volant moleté Forme L, avec filetage, pouces (06266) 06266-51A1X10

Détails du produit:

Référence fabricant: 06266-51A1X10

Marque: NORELEM

Prix: 3.04

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: 10-32

Longueur: 10 mm

Diamètre extérieur: 40 Ø

Corps principal, hauteur t: 31 mm

Taille: 1 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06266-51A1X10

Référence pièce
06266-51A1X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

3.04 €

1 4 jours 10-32104031116.513Gris foncé RAL 70210.0167

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme L
Désignation Volant moleté Type de filetage Filetage RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Volant moleté Forme L, avec filetage, pouces (06266), le numéro d'article est le suivant: 06266-51A1X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06266-51A1X10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06266-51A16X20
06266-51A17X10
06266-51A17X20
06266-51A1X20
06266-51A25X20
06266-51A25X30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

3.04 €

1 4 jours 10-32204031116.513Rouge traffic RAL 30200.0197

3.04 €

1 4 jours 10-32104031116.513Jaune colza RAL 10210.0197

3.04 €

1 4 jours 10-32204031116.513Jaune colza RAL 10210.0197

3.04 €

1 4 jours 10-32204031116.513Gris foncé RAL 70210.0197

3.04 €

1 4 jours 1/4-20204031116.513Gris clair RAL 70350.0197

3.17 €

1 4 jours 1/4-20304031116.513Gris clair RAL 70350.0197

Assistance technique