Volant moleté, insert en Inox, Forme D, avec insert taraudé, sans pastille, pouces (06267)

Volant moleté, insert en Inox, Forme D, avec insert taraudé, sans pastille, pouces (06267)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06267-11A1
06267-11A2
06267-11A3
06267-12A3
06267-12A4
06267-13A4
06267-13A5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

4.37 €

1 4 jours 10-324031116.513100.0160

4.37 €

1 4 jours 1/4-204031116.513100.0159

4.87 €

1 4 jours 5/16-184031116.513140.0212

5.84 €

1 4 jours 5/16-18503621815140.0284

5.85 €

1 4 jours 3/8-16503621815140.0263

7.12 €

1 4 jours 3/8-16634132217140.0391

7.82 €

1 4 jours 1/2-13634132217180.0489

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier inoxydable Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme D
Désignation Volant moleté Type de filetage Taraudage Finition 2 Sans couvercle
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique