Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Taille (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Couleur capsule | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0177 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0170 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0230 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Gris clair RAL 7035 | 0.0177 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0177 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0177 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Gris clair RAL 7035 | 0.0170 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0170 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0170 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | Gris clair RAL 7035 | 0.0230 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0230 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0230 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0311 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0290 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Gris clair RAL 7035 | 0.0280 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0280 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0280 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Gris clair RAL 7035 | 0.0300 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0300 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0300 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0380 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 18 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0511 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 14 | Gris clair RAL 7035 | 0.0391 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0391 | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0391 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 18 | Gris clair RAL 7035 | 0.0511 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 18 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0511 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 18 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0511 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | Forme | K |
Désignation | Volant moleté | Type de filetage | Taraudage | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
Taille(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Couleur capsule
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles