Poignée papillon en Inox, pouces (06651)

Poignée papillon en Inox, pouces (06651)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, appareils médicaux

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Bonne résistance à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06651-1A0
06651-1A01
06651-1A1
06651-1A2
06651-1A11
06651-1A21
06651-2A3
06651-2A4
06651-2A31
06651-2A41
06651-9A1
06651-9A2
06651-9A11
06651-9A21
06651-9AE
06651-9AE1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Corps principal, hauteur t
(mm)
Couleur principale A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

19.65 €

1 4 jours 10-2424Poli502.31411.5100.0359

9.45 €

1 4 jours 10-2424Grenaillé502.31411.5120.0360

19.65 €

1 4 jours 10-3224Poli502.31411.5120.0365

19.65 €

1 4 jours 1/4-2024Poli502.31411.5100.0324

9.45 €

1 4 jours 10-3224Grenaillé502.31411.5120.0355

9.45 €

1 4 jours 1/4-2024Grenaillé502.31411.5120.0346

24.21 €

1 4 jours 5/16-1835Poli753.42116.5140.1226

24.21 €

1 4 jours 3/8-1635Poli753.42116.5140.1077

16.09 €

1 4 jours 5/16-1835Grenaillé753.42116.5150.1181

16.09 €

1 4 jours 3/8-1635Grenaillé753.42116.5150.1135

13.15 €

1 4 jours 10-3218Poli381.710.58.590.0154

13.15 €

1 4 jours 1/4-2018Poli381.710.58.590.0147

7.13 €

1 4 jours 10-3218Grenaillé381.710.58.590.0166

7.13 €

1 4 jours 1/4-2018Grenaillé381.710.58.590.0155

13.15 €

1 4 jours 8-3218Poli381.710.58.590.0152

7.13 €

1 4 jours 8-3218Grenaillé381.710.58.590.0167

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308
Désignation Poignée papillon Type de filetage Taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique