Poignée papillon Miniwing, forme D taraudage traversant, pouces (06652)

Poignée papillon Miniwing, forme D taraudage traversant, pouces (06652)
· Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Ergonomie tactile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-10A1
06652-10A2
06652-10AE
06652-18A2
06652-18A3
06652-100A1
06652-100A2
06652-100AE
06652-108A2
06652-108A3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 H1 H2 Corde acier A=Longueur de poignée B=Largeur Matière de composant D=Filetage H=Hauteur Surface composants T=profondeur de filetage PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.94 €

1 4 jours 1213.32.3-2813acier10-3214.3passivé bleu10non0.0066

0.94 €

1 4 jours 1213.32.3-2813acier1/4-2014.3passivé bleu10non0.0060

0.94 €

1 4 jours 1213.32.3-2813acier8-3214.3passivé bleu10non0.0069

2.40 €

1 4 jours 14.6194-4016acier1/4-2019.8passivé bleu14non0.0150

3.01 €

1 4 jours 14.6194-4016acier5/16-1819.8passivé bleu14non0.0130

1.63 €

1 4 jours 1213.32.31.43052813acier inoxydable10-3214.3naturel10oui0.0068

1.63 €

1 4 jours 1213.32.31.43052813acier inoxydable1/4-2014.3naturel10oui0.0058

1.63 €

1 4 jours 1213.32.31.43052813acier inoxydable8-3214.3naturel10oui0.0070

2.77 €

1 4 jours 14.61941.43054016acier inoxydable1/4-2019.8naturel14oui0.0150

3.33 €

1 4 jours 14.61941.43054016acier inoxydable5/16-1819.8naturel14oui0.0130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D Type de forme taraudage traversant Désignation Poignée Papillon
Couleur du corps de base gris foncé RAL 7021 Matière du corps de base thermoplastique Type de filetage taraudage
Finition 1 miniwing RoHS oui

Assistance technique