Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage, pouces (06652)

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage, pouces (06652)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Ergonomie tactile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-00A1
06652-00A2
06652-00AE
06652-08A2
06652-08A3
06652-0A1
06652-0A2
06652-0AE
06652-8A2
06652-8A3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 Corde acier Matériau du composant Couleur du composant Composant de finition de surface A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1.66 €

1 4 jours 10-32-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.38-Oui0.0062

1.66 €

1 4 jours 1/4-20-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.38-Oui0.0051

1.66 €

1 4 jours 8-32-2.31.4305Acier inoxydableNaturel-28-1213.36OuiOui0.0065

4.42 €

1 4 jours 1/4-202141.4305Acier inoxydable-Naturel401614.61912OuiOui0.0170

4.42 €

1 4 jours 5/16-182141.4305Acier inoxydable-Naturel401614.61912OuiOui0.0150

0.95 €

1 4 jours 10-32-2.3-Laiton--28-1213.38-Non0.0066

0.95 €

1 4 jours 1/4-20-2.3-Laiton--28-1213.38-Non0.0056

0.95 €

1 4 jours 8-32-2.3-Laiton--28-1213.36OuiNon0.0068

3.63 €

1 4 jours 1/4-20214-Acier-Passivé bleu401614.61912OuiNon0.0170

3.63 €

1 4 jours 5/16-18214-Acier-Passivé bleu401614.61912OuiNon0.0150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme K Type de forme Avec taraudage
Désignation Poignée papillon Type de filetage Taraudage Finition 1 Miniwing

Assistance technique