Poignée papillon avec taraudage traversant, pouces (06652) (Numéros de référence)

Poignée papillon avec taraudage traversant, pouces (06652)
· Convient spécialement pour le verrouillage avec des tiges filetées plus longues

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-11A1
06652-11A2
06652-12A3
06652-12A4
06652-19A1
06652-19A2
06652-19AE
06652-101A1
06652-101A2
06652-102A3
06652-102A4
06652-109A1
06652-109A2
06652-109AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 Corde acier Matériau du composant Composant de finition de surface A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1.89 €

1 4 jours 10-322422-AcierPassivé bleu5051411.5Non0.0083

1.89 €

1 4 jours 1/4-202422-AcierPassivé bleu5051411.5Non0.0075

3.48 €

1 4 jours 5/16-1835.633.3-AcierPassivé bleu7572117Non0.0231

3.48 €

1 4 jours 3/8-1635.633.3-AcierPassivé bleu7572117Non0.0208

1.78 €

1 4 jours 10-321816.1-AcierPassivé bleu384.5128.5Non0.0062

1.78 €

1 4 jours 1/4-201816.1-AcierPassivé bleu384.5128.5Non0.0054

1.78 €

1 4 jours 8-321816.1-AcierPassivé bleu384.5128.5Non0.0064

3.17 €

1 4 jours 10-3224221.4305Acier inoxydableNaturel5051411.5Oui0.0084

3.17 €

1 4 jours 1/4-2024221.4305Acier inoxydableNaturel5051411.5Oui0.0074

3.97 €

1 4 jours 5/16-1835.633.31.4305Acier inoxydableNaturel7572117Oui0.0236

3.97 €

1 4 jours 3/8-1635.633.31.4305Acier inoxydableNaturel7572117Oui0.0218

2.76 €

1 4 jours 10-321816.11.4305Acier inoxydableNaturel384.5128.5Oui0.0062

2.76 €

1 4 jours 1/4-201816.11.4305Acier inoxydableNaturel384.5128.5Oui0.0053

2.76 €

1 4 jours 8-321816.11.4305Acier inoxydableNaturel384.5128.5Oui0.0064

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme D Type de forme Taraudage traversant
Désignation Poignée papillon Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique