Poignée cinq lobes avec taraudage, pouces (06851)

Poignée cinq lobes avec taraudage, pouces (06851)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06851-32A2
06851-40A2
06851-40A4
06851-50A4
06851-50A5
06851-60A5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

4.61 €

1 4 jours 1/4-203222.5161190.0168

5.40 €

1 4 jours 1/4-204028201490.0267

5.59 €

1 4 jours 3/8-1640282014150.0341

6.82 €

1 4 jours 3/8-1650352517.5150.0562

8.54 €

1 4 jours 1/2-1350352517.5180.0571

8.54 €

1 4 jours 1/2-1360373018.5180.0800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermodurcissable
Matériau du composant Acier de décolletage Couleur du composant Passivé bleu Couleur principale Noir
Forme K Désignation Poignée cinq lobes Type de filetage Taraudage
Finition 1 Poli RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique