Volant moleté avec poignée Forme H, sans vis de serrage, pouces (06268)

Volant moleté avec poignée Forme H, sans vis de serrage, pouces (06268)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Forme H : sans vis de serrage

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06268-21CM
06268-21CM5
06268-21CM6
06268-21CM7
06268-22CM
06268-22CM5
06268-22CM6
06268-22CM7
06268-23CN
06268-23CN5
06268-23CN6
06268-23CN7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

11.95 €

1 4 jours 403110.2516.5131510Gris foncé RAL 70210.0176

11.95 €

1 4 jours 403110.2516.5131510Gris clair RAL 70350.0176

11.95 €

1 4 jours 403110.2516.5131510Rouge traffic RAL 30200.0176

11.95 €

1 4 jours 403110.2516.5131510Jaune colza RAL 10210.0176

13.58 €

1 4 jours 503620.25181518.510Gris foncé RAL 70210.0260

13.58 €

1 4 jours 503620.25181518.510Gris clair RAL 70350.0260

13.58 €

1 4 jours 503620.25181518.510Rouge traffic RAL 30200.0260

13.58 €

1 4 jours 503620.25181518.510Jaune colza RAL 10210.0260

15.24 €

1 4 jours 634130.31222172514Gris foncé RAL 70210.0393

15.24 €

1 4 jours 634130.31222172514Gris clair RAL 70350.0393

15.24 €

1 4 jours 634130.31222172514Rouge traffic RAL 30200.0393

15.24 €

1 4 jours 634130.31222172514Jaune colza RAL 10210.0393

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres H2 16
Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Couleur principale Gris foncé RAL 7021
D3(mm) 10 Forme H Type de forme Sans vis de serrage
Désignation Volant moleté Type de filetage Trou lisse Finition 1 Avec poignée
RoHS Oui

Assistance technique