Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06268-11CM |
06268-11CM5 |
06268-11CM6 |
06268-11CM7 |
06268-12CM |
06268-12CM5 |
06268-12CM6 |
06268-12CM7 |
06268-13CN |
06268-13CN5 |
06268-13CN6 |
06268-13CN7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | Taille (mm) | D=alésage (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T=profondeur d’alésage (mm) | Couleur capsule | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | 4 jours | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0177 | ||
14.64 € | 1 | 4 jours | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Gris clair RAL 7035 | 0.0177 | ||
14.64 € | 1 | 4 jours | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0177 | ||
14.64 € | 1 | 4 jours | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0177 | ||
16.30 € | 1 | 4 jours | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0251 | ||
16.30 € | 1 | 4 jours | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Gris clair RAL 7035 | 0.0260 | ||
16.30 € | 1 | 4 jours | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0260 | ||
16.30 € | 1 | 4 jours | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0260 | ||
17.97 € | 1 | 4 jours | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0403 | ||
17.97 € | 1 | 4 jours | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Gris clair RAL 7035 | 0.0403 | ||
17.97 € | 1 | 4 jours | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0403 | ||
17.97 € | 1 | 4 jours | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0403 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Matériau du corps principal | Autres | H2 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier | Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 |
D3(mm) | 10 | D4(mm) | M4 | Forme | M |
Type de forme | Avec vis de serrage | Désignation | Volant moleté | Type de filetage | Trou lisse |
Finition 1 | Avec poignée | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
Taille(mm)
D=alésage(mm)
D2(mm)
H1(mm)
L1(mm)
T=profondeur d’alésage(mm)
Couleur capsule
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles