Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06212-5A1 |
06212-5A2 |
06212-5A3 |
06212-5A4 |
06212-5A5 |
06212-5A6 |
06212-5A11 |
06212-5A21 |
06212-5A31 |
06212-5A41 |
06212-5A42 |
06212-5A51 |
06212-5AE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | D8 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Type de filetage | Finition 2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | Taraudage | Sans couvercle | 0.0064 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | Taraudage | Sans couvercle | 0.0081 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | Taraudage | Sans couvercle | 0.0179 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | Taraudage | Sans couvercle | 0.0225 | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | Taraudage | Sans couvercle | 0.0511 | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | 26 | 18 | - | - | 0.0410 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 32 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | - | 0.0090 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 15 | 8 | 12 | 10 | - | - | 0.0060 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | 22 | 14 | - | - | 0.0240 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | 18 | 14 | - | - | 0.0150 | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 14 | - | - | 0.0370 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 18 | - | - | 0.0370 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 8-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 10 | - | - | 0.0070 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Couleur principale | Noir | DIN | Similaires à DIN 6336 |
Forme | D | Désignation | Bouton étoile | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
D8(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type de filetage
Finition 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles