Bouton étoile similaires à DIN 6336 avec attache de sécurité, Forme KS, pouces (06212)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06212-6A1
06212-6A2
06212-6A3
06212-6A4
06212-6A5
06212-6A6
06212-6A11
06212-6A15
06212-6A16
06212-6A17
06212-6A21
06212-6A25
06212-6A26
06212-6A27
06212-6A31
06212-6A35
06212-6A36
06212-6A37
06212-6A41
06212-6A42
06212-6A45
06212-6A46
06212-6A47
06212-6A51
06212-6A55
06212-6A56
06212-6A57
06212-6A65
06212-6A66
06212-6A67
06212-6A115
06212-6A116
06212-6A117
06212-6A215
06212-6A216
06212-6A217
06212-6A315
06212-6A316
06212-6A317
06212-6A415
06212-6A416
06212-6A417
06212-6A425
06212-6A426
06212-6A427
06212-6A515
06212-6A516
06212-6A517
06212-6AE
06212-6AE5
06212-6AE6
06212-6AE7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 H5 D8
(mm)
H5 maximum
(mm)
L1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

3.42 €

1 4 jours 10-3225168-1222-10Gris foncé RAL 70210.0082

3.48 €

1 4 jours 1/4-20322010-1426-10Gris foncé RAL 70210.0099

3.91 €

1 4 jours 5/16-18402513-1831-14Gris foncé RAL 70210.0196

5.18 €

1 4 jours 3/8-16503217-2238-14Gris foncé RAL 70210.0251

8.17 €

1 4 jours 1/2-13634021-2646-18Gris foncé RAL 70210.0532

8.17 €

1 4 jours 5/8-1163402146264618118Gris foncé RAL 70210.0395

3.48 €

1 4 jours 10-3232201026142618110Gris foncé RAL 70210.0105

3.42 €

1 4 jours 10-3225168-1222-10Gris clair RAL 70350.0082

3.42 €

1 4 jours 10-3225168-1222-10Rouge traffic RAL 30200.0082

3.42 €

1 4 jours 10-3225168-1222-10Jaune colza RAL 10210.0082

3.42 €

1 4 jours 1/4-202516822122218110Gris foncé RAL 70210.0075

3.48 €

1 4 jours 1/4-20322010-1426-10Gris clair RAL 70350.0099

3.48 €

1 4 jours 1/4-20322010-1426-10Rouge traffic RAL 30200.0099

3.48 €

1 4 jours 1/4-20322010-1426-10Jaune colza RAL 10210.0099

5.18 €

1 4 jours 5/16-1850321738223818114Gris foncé RAL 70210.0265

3.91 €

1 4 jours 5/16-18402513-1831-14Gris clair RAL 70350.0196

3.91 €

1 4 jours 5/16-18402513-1831-14Rouge traffic RAL 30200.0196

3.91 €

1 4 jours 5/16-18402513-1831-14Jaune colza RAL 10210.0196

3.91 €

1 4 jours 3/8-1640251331183118114Gris foncé RAL 70210.0225

8.17 €

1 4 jours 3/8-1663402146264618114Gris foncé RAL 70210.0395

5.18 €

1 4 jours 3/8-16503217-2238-14Gris clair RAL 70350.0251

5.18 €

1 4 jours 3/8-16503217-2238-14Rouge traffic RAL 30200.0251

5.18 €

1 4 jours 3/8-16503217-2238-14Jaune colza RAL 10210.0251

5.18 €

1 4 jours 1/2-1350321738223818118Gris foncé RAL 70210.0395

8.17 €

1 4 jours 1/2-13634021-2646-18Gris clair RAL 70350.0532

8.17 €

1 4 jours 1/2-13634021-2646-18Rouge traffic RAL 30200.0532

8.17 €

1 4 jours 1/2-13634021-2646-18Jaune colza RAL 10210.0532

8.17 €

1 4 jours 5/8-1163402146264618118Gris clair RAL 70350.0395

8.17 €

1 4 jours 5/8-1163402146264618118Rouge traffic RAL 30200.0395

8.17 €

1 4 jours 5/8-1163402146264618118Jaune colza RAL 10210.0395

3.48 €

1 4 jours 10-3232201026142618110Gris clair RAL 70350.0105

3.48 €

1 4 jours 10-3232201026142618110Rouge traffic RAL 30200.0105

3.48 €

1 4 jours 10-3232201026142618110Jaune colza RAL 10210.0105

3.42 €

1 4 jours 1/4-202516822122218110Gris clair RAL 70350.0075

3.42 €

1 4 jours 1/4-202516822122218110Rouge traffic RAL 30200.0075

3.42 €

1 4 jours 1/4-202516822122218110Jaune colza RAL 10210.0075

5.18 €

1 4 jours 5/16-1850321738223818114Gris clair RAL 70350.0265

5.18 €

1 4 jours 5/16-1850321738223818114Rouge traffic RAL 30200.0265

5.18 €

1 4 jours 5/16-1850321738223818114Jaune colza RAL 10210.0265

3.91 €

1 4 jours 3/8-1640251331183118114Gris clair RAL 70350.0225

3.91 €

1 4 jours 3/8-1640251331183118114Rouge traffic RAL 30200.0225

3.91 €

1 4 jours 3/8-1640251331183118114Jaune colza RAL 10210.0225

8.17 €

1 4 jours 3/8-1663402146264618114Gris clair RAL 70350.0395

8.17 €

1 4 jours 3/8-1663402146264618114Rouge traffic RAL 30200.0395

8.17 €

1 4 jours 3/8-1663402146264618114Jaune colza RAL 10210.0395

5.18 €

1 4 jours 1/2-1350321738223818118Gris clair RAL 70350.0395

5.18 €

1 4 jours 1/2-1350321738223818118Rouge traffic RAL 30200.0395

5.18 €

1 4 jours 1/2-1350321738223818118Jaune colza RAL 10210.0395

3.42 €

1 4 jours 8-322516822122218110Gris foncé RAL 70210.0085

3.42 €

1 4 jours 8-322516822122218110Gris clair RAL 70350.0085

3.42 €

1 4 jours 8-322516822122218110Rouge traffic RAL 30200.0085

3.42 €

1 4 jours 8-322516822122218110Jaune colza RAL 10210.0085

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier inoxydable Couleur principale Noir DIN Similaires à DIN 6336
Forme KS Désignation Bouton étoile Type de filetage Taraudage
Finition 1 Avec attache de sécurité RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique