Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante, Forme L : filetage (06174)

Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante, Forme L : filetage (06174)
· Résistance aux températures élevées

· Conforme FDA, UE10/2011, NSF, KTW

· Contour de poignée fermé

· Facile à nettoyer

· Pour les exigences accrues en matière d'hygiène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06174-152505390X10
06174-152505390X15
06174-152505390X20
06174-153206390X10
06174-153206390X15
06174-153206390X20
06174-153206390X25
06174-153206390X30
06174-154008390X15
06174-154008390X20
06174-154008390X25
06174-154008390X30
06174-154008390X40
06174-154008390X50
06174-155010390X20
06174-155010390X25
06174-155010390X30
06174-155010390X40
06174-155010390X50
06174-155010390X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.95 €

1 4 jours M510251897100.0196

7.95 €

1 4 jours M515251897100.0202

7.95 €

1 4 jours M520251897100.0207

8.67 €

1 4 jours M6103222129.513.50.0326

8.67 €

1 4 jours M6153222129.513.50.0333

8.67 €

1 4 jours M6203222129.513.50.0342

9.14 €

1 4 jours M6253222129.513.50.0350

9.14 €

1 4 jours M6303222129.513.50.0359

10.86 €

1 4 jours M8154026141013.50.0356

11.19 €

1 4 jours M8204026141013.50.0371

11.40 €

1 4 jours M8254026141013.50.0386

11.65 €

1 4 jours M8304026141013.50.0401

12.14 €

1 4 jours M8404026141013.50.0432

12.42 €

1 4 jours M8504026141013.50.0463

14.63 €

1 4 jours M102050321812190.0838

14.79 €

1 4 jours M102550321812190.0862

15.07 €

1 4 jours M103050321812190.0887

15.40 €

1 4 jours M104050321812190.0938

15.62 €

1 4 jours M105050321812190.0986

15.84 €

1 4 jours M106050321812190.1034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Corde acier 1.4404 Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel
Couleur principale Noir Homologation / certification FDA + EU10/2011 + NSF Forme L
Désignation Ecrou croisillon Type de filetage Filetage Finition 1 Résistant aux hautes températures
Finition 2 Avec douille RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique