Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage, pouces (06224)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06224-32A11X10
06224-32A11X20
06224-32A184X10
06224-32A184X20
06224-32AE1X10
06224-32AE1X20
06224-32AE84X10
06224-32AE84X20
06224-40A11X20
06224-40A11X30
06224-40A11X40
06224-40A21X20
06224-40A21X30
06224-40A21X40
06224-40A31X20
06224-40A31X30
06224-40A31X40
06224-40A184X20
06224-40A184X30
06224-40A184X40
06224-40A284X20
06224-40A284X30
06224-40A284X40
06224-40A384X20
06224-40A384X30
06224-40A384X40
06224-50A31X20
06224-50A31X40
06224-50A41X20
06224-50A41X40
06224-50A384X20
06224-50A384X40
06224-50A484X20
06224-50A484X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H4
(mm)
Taille
(mm)
Couleur principale D2
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 jours 10-3210322522.11Noir RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 jours 10-3220322522.11Noir RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 jours 10-3210322522.11Rouge traffic RAL 3020101450.0113

10.71 €

1 4 jours 10-3220322522.11Rouge traffic RAL 3020101450.0113

10.71 €

1 4 jours 8-3210322522.11Noir RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 jours 8-3220322522.11Noir RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 jours 8-3210322522.11Rouge traffic RAL 3020101450.0113

10.71 €

1 4 jours 8-3220322522.11Rouge traffic RAL 3020101450.0113

11.55 €

1 4 jours 10-32204030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 10-32304030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 10-32404030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 1/4-20204030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 1/4-20304030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 1/4-20404030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 5/16-18204030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 5/16-18304030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 5/16-18404030.526.62Noir RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 10-32204030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 10-32304030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 10-32404030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 1/4-20204030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 1/4-20304030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 1/4-20404030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 5/16-18204030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 5/16-18304030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 jours 5/16-18404030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.50.0244

12.67 €

1 4 jours 5/16-18205041.937.13Noir RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 jours 5/16-18405041.937.13Noir RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 jours 3/8-16205041.937.13Noir RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 jours 3/8-16405041.937.13Noir RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 jours 5/16-18205041.937.13Rouge traffic RAL 30201722100.0495

12.67 €

1 4 jours 5/16-18405041.937.13Rouge traffic RAL 30201722100.0495

12.67 €

1 4 jours 3/8-16205041.937.13Rouge traffic RAL 30201722100.0495

12.67 €

1 4 jours 3/8-16405041.937.13Rouge traffic RAL 30201722100.0495

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Passivé bleu Désignation Bouton étoile
Nombre de dents 12 Type de filetage Filetage Finition 1 Avec fonction de sécurité
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique