Boutons striés en plastique avec métal détectable avec taraudage (06094)

Boutons striés en plastique avec métal détectable avec taraudage (06094)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06094-140005

Référence pièce
06094-140005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.26 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde D M5 Matériau du corps principal Polyamide
Corps principal, hauteur t(mm) 11.5 Corde acier 1.4404 Matériau du composant Acier inoxydable
Taille(mm) 0 Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Gris foncé RAL 7021
D1(mm) 15 D2(mm) 11 D3(mm) 13
H1(mm) 4.3 T=profondeur de filetage(mm) 6 Homologation / certification FDA + EU10/2011
Désignation Bouton moleté Type de filetage Taraudage Finition 1 Détectable par métal
RoHS Oui PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0120

Vous vous trouvez sur la page de Boutons striés en plastique avec métal détectable avec taraudage (06094), le numéro d'article est le suivant: 06094-140005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06094-140005.

Assistance technique