Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06094-140005X10 |
06094-140006X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 4 jours | M5 | 10 | 0.0180 | ||
9.33 € | 1 | 4 jours | M6 | 20 | 0.0240 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Matériau du corps principal | Polyamide | Corps principal, hauteur t(mm) | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4404 | Matériau du composant | Acier inoxydable | Taille(mm) | 0 |
Composant de finition de surface | Naturel | Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | D1(mm) | 15 |
D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 | H1(mm) | 4.3 |
Homologation / certification | FDA + EU10/2011 | Désignation | Bouton moleté | Type de filetage | Filetage |
Finition 1 | Détectable par métal | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles