Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante, Forme L : filetage (06174)

Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante, Forme L : filetage (06174)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06174-1425053175X10
06174-1425053175X15
06174-1425053175X20
06174-1432063175X10
06174-1432063175X15
06174-1432063175X20
06174-1432063175X25
06174-1432063175X30
06174-1440083175X15
06174-1440083175X20
06174-1440083175X25
06174-1440083175X30
06174-1440083175X40
06174-1440083175X50
06174-1450103175X20
06174-1450103175X25
06174-1450103175X30
06174-1450103175X40
06174-1450103175X50
06174-1450103175X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.95 €

1 4 jours M510251897100.0196

7.95 €

1 4 jours M515251897100.0202

7.95 €

1 4 jours M520251897100.0207

8.67 €

1 4 jours M6103222129.513.50.0326

8.67 €

1 4 jours M6153222129.513.50.0333

8.67 €

1 4 jours M6203222129.513.50.0342

9.14 €

1 4 jours M6253222129.513.50.0350

9.14 €

1 4 jours M6303222129.513.50.0359

10.86 €

1 4 jours M8154026141013.50.0356

11.19 €

1 4 jours M8204026141013.50.0371

11.40 €

1 4 jours M8254026141013.50.0386

11.65 €

1 4 jours M8304026141013.50.0401

12.14 €

1 4 jours M8404026141013.50.0432

12.42 €

1 4 jours M8504026141013.50.0463

14.63 €

1 4 jours M102050321812190.0838

14.79 €

1 4 jours M102550321812190.0862

15.07 €

1 4 jours M103050321812190.0887

15.40 €

1 4 jours M104050321812190.0938

15.62 €

1 4 jours M105050321812190.0986

15.84 €

1 4 jours M106050321812190.1034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Polyamide Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Gris foncé RAL 7021
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme L Désignation Ecrou croisillon
Type de filetage Filetage Finition 1 Détectable par métal Finition 2 Avec douille
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique