Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, Forme K, avec douille taraudée (06210) (Numéros de référence)

Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, Forme K, avec douille taraudée (06210)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-14306
06210-14308
06210-14310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

9.48 €

1 4 jours M63221119.513.5120.0200

10.14 €

1 4 jours M84025131013.5120.0120

12.17 €

1 4 jours M105032171219170.0210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Polyamide Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Gris foncé RAL 7021
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme K Type de forme Avec insert taraudé
Désignation Bouton étoile Type de filetage Taraudage Finition 1 Détectable par métal
Finition 2 Avec douille RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique