Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06652-140005 |
06652-140006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | |
---|---|---|---|---|---|
9.20 € | 1 | 4 jours | M5 | ||
9.52 € | 1 | 4 jours | M6 |
Loading...
Corps principal, type | Forme spéciale | Matériau du corps principal | Polyamide | Corps principal, hauteur t(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
H2 | 2.3 | Corde acier | 1.4404 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Composant de finition de surface | Poli | Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | A=Longueur de poignée(mm) | 28 |
B=Largeur(mm) | 13 | D2(mm) | 12 | H1(mm) | 13.3 |
T=profondeur de filetage(mm) | 8 | Homologation / certification | FDA + EU10/2011 | Forme | K |
Type de forme | Avec taraudage | Désignation | Poignée papillon | Type de filetage | Taraudage |
Finition 2 | Miniwing | PL Edelstahl | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.0150 |
Configurer
Propriétés de base
D
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles