Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, Forme K : douille taraudée (06174)

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, Forme K : douille taraudée (06174)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06174-1325053172
06174-1332063172
06174-1340063172
06174-1340083172
06174-1350083172
06174-1350103172
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.16 €

1 4 jours M52518971090.0095

8.74 €

1 4 jours M63222129.513.5120.0211

10.90 €

1 4 jours M64026141013.5120.0271

10.90 €

1 4 jours M84026141013.5120.0248

14.78 €

1 4 jours M85032181219170.0655

14.78 €

1 4 jours M105032181219170.0614

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Polyamide Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Bleu outremer RAL 5002
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme K Désignation Ecrou croisillon
Type de filetage Taraudage Finition 1 Détectable visuellement Finition 2 Avec douille
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique