Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, Forme L, avec filetage (06210)

Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante, Forme L, avec filetage (06210)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-13506X20
06210-13508X20
06210-13508X30
06210-13510X30
06210-13510X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.66 €

1 4 jours M6203221119.513.50.0080

8.38 €

1 4 jours M8204025131013.50.0160

9.15 €

1 4 jours M8304025131013.50.0160

10.90 €

1 4 jours M103050503212190.0300

11.81 €

1 4 jours M104050503212190.0927

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Polyamide Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Bleu outremer RAL 5002
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme L Type de forme Avec tige filetée
Désignation Bouton étoile Type de filetage Filetage Finition 1 Détectable visuellement
Finition 2 Avec douille RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique