Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06160-4A2 |
06160-4A3 |
06160-4A4 |
06160-4A5 |
06160-4A6 |
06160-4A7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | H3 | D1 (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 10 | 32 | 12 | 6.4 | 20 | 10 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 14 | 40 | 14 | 8.4 | 25 | 13 | ||
5.08 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 50 | 18 | 10.5 | 32 | 16 | ||
6.82 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 25 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | 5/8-11 | 30 | 80 | 25 | 17 | 50 | 20 | ||
21.71 € | 1 | 4 jours | 3/4-10 | 38 | 100 | 32 | 21 | 63 | 25 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Forme | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
D
H3
D1(mm)
D2(mm)
D6(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles