Volants en tôle d'inox, Forme C, 5 rayons (06289-12)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06289-12-0250X22
06289-12-0250X26
06289-12-0315X26
06289-12-0315X30
06289-12-0400X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Épaisseur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

161.83 €

1 4 jours 2502.530285222H9451.5000

161.83 €

1 4 jours 2502.530285226H9451.5000

237.40 €

1 4 jours 3152.535336426H9552.4000

237.40 €

1 4 jours 3152.535336430H9552.4000

384.74 €

1 4 jours 400340388230H9654.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404
Corps de finition de surface Grenaillée mate Version 1 Alésage sans rainure Forme C
Désignation Volant Type de forme 5 rayons Type-forme 5-spoke
Nombre de rayons 5 RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique