Cabestan acier (06235)

Cabestan acier (06235)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06235-120
06235-140
06235-160
06235-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D=Alésage de fixation D2 H H1 H2 L Poids (ERP)
(kg)

44.60 €

1 4 jours 5028208122835179900.3600

56.54 €

1 4 jours 553025101430381810990.5300

64.05 €

1 4 jours 6535301216354520121190.8400

83.28 €

1 4 jours 8044401420445624161501.6370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Acier Matériau du composant thermodurcissable Désignation Cabestan
RoHS oui

Assistance technique